Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTBA 2,5/ 2-G-7,62HTBKP26R44 - 1702236

Ninguna imagen disponible

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702236
Unidad de embalaje 140 pcs
Cantidad de pedido mínima 140 pcs
EAN 4046356577168
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,950 g
Número de tarifa arancelaria 85366930