Borne para placa de circuito impreso - PTDA 1,5/ 3-PH-3,5 BD:65-67 - 1702211

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702211
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356574624
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,120 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)