Parte enchufable - GMVSTBW 2,5/11-STF-7,62 BD1-11 - 1702197

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 11, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Permite la conexión de dos cables
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702197
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356575010
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,620 g