Carcasa de base - MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 RNP26THR4CP - 1702171

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702171
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356573924
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,010 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen BG (Bulgaria)