Carcasa de base - MSTBA 2,5/16-G-5,08 BD:B11 - 1702152

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 16, paso: 5,08 mm, Color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702152
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356572927
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,260 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios