Carcasa de base - GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62 BD:L QSO - 1702150

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702150
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356572903
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,740 g
Número de tarifa arancelaria 85366930