Parte enchufable - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BKBDWH:X1 - 1702123

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702123
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356572354
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,950 g