Regleta de base - DFK-PCV 6-16/ 3-G-10,16 - 1702109

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, color: verde, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702109
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 577 (C-1-2013)
EAN 4046356031011
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,100 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)