Parte enchufable - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 OGBDDP SO - 1702035

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: naranja, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702035
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356571654
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,980 g