Parte enchufable - MSTB 2,5/15-ST OG - 1701976

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 15, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: naranja, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701976
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356568364
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,500 g