Regleta de base - DFK-PC 6-16/ 2-GF-SH-10,16 - 1701935

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, color: verde, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
  • Chapa de pantalla para una conexión de pantalla EMC profesional en el interior del equipo
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701935
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 576 (C-1-2013)
EAN 4046356030847
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,950 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios