Conector macho - PST 1,3/ 8-5,0 RD - 1701846

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5 mm, color: rojo, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701846
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356562584
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,380 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios