Borne para placa de circuito impreso - ZFKKDSA 1,5C-5,0- 2 BD:1-4 - 1701771

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701771
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356560450
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,780 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)