Regleta de base - CIOC 3-1-FV-A - 1701551

La figura muestra una variante de 4 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 3 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 32 V, número de polos: 3, paso: 2 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701551
Unidad de embalaje 200 pcs
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
EAN 4046356543514
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g