Carcasa - DFK-PC 6-16/ 8-G-10,16 - 1701511

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 8, paso: 10,16 mm, Color: verde, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701511
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 574 (C-1-2013)
EAN 4046356030588
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 32,600 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios