Parte enchufable - MC 1,5/ 3-STF-3,81BD:0V-PE-24V - 1701504

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701504
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356541282
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,020 g