Parte enchufable - PC 16/ 2-ST-10,16BD:+HV,-HV SO - 1701495

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701495
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356539531
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,930 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)