Conector enchuf. para cables - MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 GYPA1,3,5 - 1701376

La figura muestra la variante del producto verde

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701376
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356529440
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,300 g