Conector - CIOC 4-1-LIV - 1701375

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 5 A, número de polos: 4, paso: 2,54 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701375
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356030489
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,160 g