Conector enchuf. para cables - PTSA 1,5/ 5-3,5-Z BKYEBUGNRD - 1701335

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 250 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701335
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356526616
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,850 g
Número de tarifa arancelaria 85369010