Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 5-ST-3,5 AU CN3 BD:1-5 - 1701331

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, corriente nominal (Ex): 8 A, tensión nominal (Ex): 160 V, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701331
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356526241
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,670 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios