Conector enchuf. para cables - IMCV 1,5/10-G-3,81 BK - 1701316

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701316
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356525473
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,350 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)