Borne para placa de circuito impreso - ZFKDSA 4-10-14 - 1701240

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 630 V, paso: 10 mm, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Foso del puente separado para una fácil conexión de varios polos con puentes enchufables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701240
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
EAN 4046356520546
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 82,500 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!