Conector - CIOC 4-20-1,2-F - 1701171

Parte enchufable, corriente nominal: 3 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 32 V, número de polos: 4, paso: 2 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701171
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 65 (C-1-2013)
EAN 4046356030373
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,210 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios