Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/20-STF-5,08BKBD:21-40 - 1701152

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 20, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño
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
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701152
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356517539
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,780 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!