Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 1,5/ 4-PH-3,5 BDWH:+,-,ILL - 1701070

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701070
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356514736
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,520 g