Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCT 2,5/ 9-STF-5,08 AUBDS:NZ - 1701063

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 9, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701063
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356514699
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,890 g