Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MC 0,5/ 9-ST-2,5 BK - 1701061

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 4 A, número de polos: 9, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701061
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356514019
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,120 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!