Conector - CIOC 4-24-1,6-M - 1701032

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 3 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 32 V, número de polos: 4, paso: 2 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, color: naranja, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701032
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356030304
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,600 g