Carcasa de base - GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62 GY SO - 1700993

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700993
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356508704
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,320 g
Número de tarifa arancelaria 85366930