Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5/ 3-ST BK BD:3-1 SO - 1700978

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700978
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918983307
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,370 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!