Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 RD - 1700976

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, color: rojo, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700976
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356507486
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,540 g
Número de tarifa arancelaria 85366930