Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 VPE250 - 1700795

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, Color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700795
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356500999
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,970 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios