Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 BK TS - 1700734

La figura muestra la variante de 5 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700734
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356499880
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,490 g