Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,5/ 3-ST-5,0 BK C2 R1,3 - 1700724

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable directo, corriente nominal: 10 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700724
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356498524
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen GR (Grecia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!