Conector enchufable para placa de circ. impreso - QC 1,5/ 4-STF LC GN - 1700676

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700676
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356497060
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,470 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)