Leiterplattensteckverbinder - PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A YE BD:-342 - 1700461

Ninguna imagen disponible

Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Farbe: gelb, Kontaktoberfläche: Zinn
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
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • Opción de conexión horizontal y vertical para una guía de cables óptima
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700461
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356484701
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,560 g