Carcasa de base - PC 5/ 4-GU-7,62 BK CP4 - 1700430

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Regleta básica estándar: también adecuada para conectores con sistema Click and Lock de bloqueo automático
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700430
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356553315
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,430 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios