Carcasa de base - PC 5/ 6-GU-7,62 BK 4CP - 1700423

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 6, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700423
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356549448
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,470 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!