Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR 4CP - 1700362

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700362
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356481793
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,710 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen BG (Bulgaria)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios