Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 1,5/ 7-PVH-5,0 BD:A-B - 1700356

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 7, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • Opción de conexión horizontal y vertical para una guía de cables óptima
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700356
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356481403
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,050 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!