Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1/ 3-3,5 PA (1,3) - 1700315

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, paso: 3,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700315
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356632928
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,230 g
Número de tarifa arancelaria 85369010