Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 5-ST KMGY LUB - 1700088

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700088
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918989934
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,260 g