Cubierta de conexiones - SACB-C-H180 4- 4 PUR/ - 1698123

Cubierta de conexiones, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 4, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 0,5 m ... 50 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1698123
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 115 (PC-2009)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios