Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M12FR-2LB/.../... - 1696743

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, con 2 LED, PIN 2+4 puenteado, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Soluciones flexibles - materiales configurables con tipos y longitudes de cable variables
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1696743
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Página del catálogo Página 194 (C-2-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)