Caja de sensores/actuadores - SACB-4/ 8-M23 SH - 1695757

La figura muestra una variante con 8 puestos enchufables

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M12 Metal, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 5, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión enchufable M23 90°, apantallamiento: sí

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

Datos mercantiles

Clave de pedido 1695757
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 274 (C-2-2017)
EAN 4017918899394
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 301,800 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)