Caja de sensores/actuadores - SACB-8Q/4P-L- 5,0PUR - 1695281

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar, tipo de conexión: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², número de puestos enchufables: 8, número de polos: 4, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Confección innovadora que permite ahorrar tiempo con conexión a presión de vaina

Datos mercantiles

Clave de pedido 1695281
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 273 (C-2-2017)
EAN 4017918177720
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 830,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen PL (Polonia)