Caja de sensores/actuadores - SACB-8/16-M23 180 - 1692789

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión enchufable M23 180°, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1692789
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 114 (PC-2009)
EAN 4017918177850
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 189,500 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)