Caja de sensores/actuadores - SACB-6/12-M23 180 - 1692763

La figura muestra una variante con 8 puestos enchufables

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 6, número de polos: 5, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión enchufable M23 180°, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1692763
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 114 (PC-2009)
EAN 4017918177836
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 159,700 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios