Caja de sensores/actuadores - SACB- 8/3-L- 5,0PUR M8 - 1692501

Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Hembra M8, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 3, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1692501
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 44 (PC-2002)
EAN 4017918177133
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 666,300 g
Número de tarifa arancelaria 85444290